|
|
03090Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con palanca... |
Volver |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente. Con estos pernos de bloqueo, el desacople se aplica mediante la palanca excéntrica. El perno de bloqueo permanece sin encajar si la empuñadura se desplaza más allá del punto muerto de la excéntrica. La empuñadura excéntrica ergonómica permite un manejo sencillo sin ejercer mucha fuerza. Material:Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.
Empuñadura de termoplástico PPA
(resistente a altas temperaturas) reforzado con fibra de vidrio. Versión:Versión de acero: casquillo roscado bruñido. Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida. Versión de acero inoxidable: casquillo roscado de acabado natural. Clavija de bloqueo pulida y con acabado natural.
Empuñadura negra o rojo tráfico RAL 3020. Rango de temperatura:Temperatura de servicio continuo según IEC 216 máx. 160 °C. Temperatura de servicio momentáneo máx. 250 °C.Ventajas:Manejo sencillo y rápido. Compatible con aplicaciones de alta temperatura. Con función de retención integrada.A petición:Modelos especiales.Accesorios:Anillos distanciadores 03089 Casquillos de posicionamiento para pernos de bloqueo 03099-50 Piezas de retención 03099Indicación sobre el dibujo:Forma A: sin contratuerca Forma B: con contratuerca Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con palanca excéntrica de plástico |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Color del componente | Forma | A | A1 | B | B1 | D | D1 | Carrera S | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03090-8105 | acero | Negro | A | 31,7 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 10,05 € | | 03090-8206 | acero | Negro | A | 31,6 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 11,17 € | | 03090-8308 | acero | Negro | A | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 13,34 € | | 03090-8410 | acero | Negro | A | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 21,67 € | | 03090-8105154 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | A | 31,7 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 10,05 € | | 03090-8206154 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | A | 31,6 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 11,17 € | | 03090-8308154 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | A | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 13,34 € | | 03090-8410154 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | A | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 21,67 € | | 03090-18105 | acero inoxidable | Negro | A | 31,7 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 14,64 € | | 03090-18206 | acero inoxidable | Negro | A | 31,6 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 17,31 € | | 03090-18308 | acero inoxidable | Negro | A | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 23,48 € | | 03090-18410 | acero inoxidable | Negro | A | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 45,30 € | | 03090-18105154 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | A | 31,7 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 12 | | | 14,64 € | | 03090-18206154 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | A | 31,6 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 14 | | | 17,31 € | | 03090-18308154 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | A | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 23,48 € | | 03090-18410154 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | A | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 15 | 34 | | | 45,30 € | |
|
Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con palanca excéntrica de plástico y contratuerca |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Color del componente | Forma | A | A1 | B | B1 | D | D1 | Carrera S | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | SW2 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03090-9105 | acero | Negro | B | 31,7 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 10,19 € | | 03090-9206 | acero | Negro | B | 31,6 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 11,33 € | | 03090-9308 | acero | Negro | B | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 13,66 € | | 03090-9410 | acero | Negro | B | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 22,09 € | | 03090-9105154 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | B | 31,7 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 10,19 € | | 03090-9206154 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | B | 31,6 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 11,33 € | | 03090-9308154 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | B | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 13,66 € | | 03090-9410154 | acero | rojo tráfico RAL 3020 | B | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 22,09 € | | 03090-19105 | acero inoxidable | Negro | B | 31,7 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 15,50 € | | 03090-19206 | acero inoxidable | Negro | B | 31,6 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 18,26 € | | 03090-19308 | acero inoxidable | Negro | B | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 24,92 € | | 03090-19410 | acero inoxidable | Negro | B | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 46,14 € | | 03090-19105154 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | B | 31,7 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 | | | 15,50 € | | 03090-19206154 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | B | 31,6 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 | | | 18,26 € | | 03090-19308154 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | B | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 24,92 € | | 03090-19410154 | acero inoxidable | rojo tráfico RAL 3020 | B | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 | | | 46,14 € | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|