norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Volant

retour

Volant

Les volants KIPP sont conçus pour faire tourner manuellement un arbre. Ils sont surtout utilisés comme élément de commande dans le domaine de la construction de machines et des installations techniques, pour effectuer à la main des ajustements ou des réglages au moyen de mouvements de rotation. Pour ce faire, on les monte sur des accessoires, des machines-outils et des réducteurs mécaniques, où ils vont par exemple ouvrir ou fermer des vannes. Le volant permet aussi de déplacer des pièces de machine isolées en cas d'urgence.
Volant pour la rotation manuelle de l'arbre

Volants – Fonctionnement

Pour transmettre parfaitement les mouvements de rotation de la main aux pièces de la machine à ajuster ou à positionner, les volants KIPP sont couplés à l'arbre au moyen d'une connexion clavette parallèle-rainure ou d'un autre dispositif de serrage. Pour faciliter la manœuvre, le volant peut en outre être équipé d'une manivelle.
Volant plein avec poignée tournante

Volants – Modèles

La palette de produits de KIPP comprend toutes sortes de variantes. Du volant à bras en aluminium au volant conforme DIN 950 en fonte grise, en passant par le volant plein en plastique. Il existe aussi des modèles en plastique thermodurcissable et en thermoplastique. Avec sa ligne de conception NOVOgrip, KIPP propose également des volants aux formes ergonomiques.
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
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83