norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Roulette d'immobilisation

retour
Test

Roulette d'immobilisation

Les roulettes d'immobilisation avec pied réglable intégré norelem sont disponibles au choix avec trou de fixation ou plaque de fixation. La hauteur du pied réglable se règle à l'aide d'une clé plate SW 13 ou d'un volant intégré. Le roulement à bille situé dans la couronne de pivotement est étanche. Le pied réglable en caoutchouc durci garantit une adhérence optimale sur différentes surfaces.
Les roulettes d'immobilisation sont polyvalentes. Elles s'utilisent aussi bien dans la production et le stockage que dans les secteurs des bureaux ou résidentiel, pour les étagères, les tables ou les chaises, garantissant un transport rapide et simple.
norelem propose des modèles de roulette d'immobilisation dotés d'une charge admissible allant jusqu'à 500 kg.

Se rendre directement sur notre boutique en ligne
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
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83