norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Fixation automatique type I

retour
Test

Fixation automatique

Les fixations norelem sont utilisées pour assembler deux profilés aluminium à angle droit. Les fixations sont conçues de manière à autoriser un positionnement libre des profilés. Le raccord est équipé d'un taraudage autotaraudant. Cela permet de se passer d'un préperçage et le raccord peut être vissé dans la rainure du profilé au niveau de la face frontale.
Les fixations automatiques doivent en principe être utilisées par paire et placées face à face.

Se rendre directement sur notre boutique en ligne
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
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83