|
|
96525Profilés rectangulaires en caoutchouc cellulaire EPDM ou CR,... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :Ces profilés rectangulaires ne se dilatent pas et sont adhésifs sur une face, ce qui permet leur installation facile.
Grâce à leur structure à cellules fermées, ces profilés sont hautement étanches à l’eau et à l’air. Possibilité d’une absorption d’eau de 5 % max. en surface. De ce fait, ils sont particulièrement adaptés aux applications en extérieur, nécessitant une grande résistance aux intempéries, à l’ozone et aux rayons UV.
Grâce à sa grande flexibilité, le caoutchouc cellulaire peut reprendre sa forme initiale après une forte compression.
Ces profilés sont entre autres utilisés pour étanchéifier, amortir, isoler ou calfeutrer.Matière :EPDM ou CR (néoprène).Finition :noir.Nota :Leur durée de conservation ne doit pas excéder 6 mois.
Respecter les tolérances de la norme DIN ISO 3302-01.Utilisation :- Construction de machines et d’installations - Industrie automobile - Secteur de la construction et fabrication de fenêtres - Industrie électriqueCaractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | B | H | L | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
96525-103010X20000 | EPDM | 10 | 3 | 20000 |  | | 16,10 € | | 96525-104010X20000 | EPDM | 10 | 4 | 20000 |  | | 19,96 € | | 96525-105010X20000 | EPDM | 10 | 5 | 20000 |  | | 22,54 € | | 96525-103015X20000 | EPDM | 15 | 3 | 20000 |  | | 23,18 € | | 96525-104015X20000 | EPDM | 15 | 4 | 20000 |  | | 28,98 € | | 96525-105015X20000 | EPDM | 15 | 5 | 20000 |  | | 34,13 € | | 96525-103020X20000 | EPDM | 20 | 3 | 20000 |  | | 32,20 € | | 96525-104020X20000 | EPDM | 20 | 4 | 20000 |  | | 38,64 € | | 96525-105020X20000 | EPDM | 20 | 5 | 20000 |  | | 45,08 € | | 96525-203010X20000 | CR | 10 | 3 | 20000 |  | | 20,61 € | | 96525-204010X20000 | CR | 10 | 4 | 20000 |  | | 25,76 € | | 96525-205010X20000 | CR | 10 | 5 | 20000 |  | | 29,62 € | | 96525-203015X20000 | CR | 15 | 3 | 20000 |  | | 30,27 € | | 96525-204015X20000 | CR | 15 | 4 | 20000 |  | | 35,42 € | | 96525-205015X20000 | CR | 15 | 5 | 20000 |  | | 41,22 € | | 96525-203020X20000 | CR | 20 | 3 | 20000 |  | | 36,71 € | | 96525-204020X20000 | CR | 20 | 4 | 20000 |  | | 48,94 € | | 96525-205020X20000 | CR | 20 | 5 | 20000 |  | | 56,03 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|