norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manettes indexables avec taraudage et bouchon de protection, insert fileté en inox, à texture mate - pouces
06451_STM inch

Manettes indexables avec taraudage et bouchon de protection,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Manette indexable en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Insert en Inox 1.4305.
Bouchon de protection en Inox 1.4305.

Finition :Manette avec revêtement plastique.
Insert Inox naturel.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06451_STM inch Manettes indexables avec taraudage et bouchon de protection, insert fileté en inox, à texture mate - pouces 218 kB

Dessins

Manettes indexables avec taraudage et bouchon de protection, insert fileté en inox, à texture mate - pouces

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseSurface
corps
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
06451-92A2181noir RAL 9005mat structuré21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A2182orangé pur RAL 2004mat structuré21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A2183jaune colza RAL 1021mat structuré21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A2184rouge traffic RAL 3020mat structuré21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A2185vert sécurité RAL 6032mat structuré21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A2186bleu traffic RAL 5017mat structuré21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A2187gris clair RAL 7035mat structuré21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A2188gris fenetre RAL 7040mat structuré21/4-201213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A3181noir RAL 9005mat structuré25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A3182orangé pur RAL 2004mat structuré25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A3183jaune colza RAL 1021mat structuré25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A3184rouge traffic RAL 3020mat structuré25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A3185vert sécurité RAL 6032mat structuré25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A3186bleu traffic RAL 5017mat structuré25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A3187gris clair RAL 7035mat structuré25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-92A3188gris fenetre RAL 7040mat structuré25/16-181213,518,519326,517,542,545,56574,59,52014,09 €
06451-93A3181noir RAL 9005mat structuré35/16-181416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A3182orangé pur RAL 2004mat structuré35/16-181416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A3183jaune colza RAL 1021mat structuré35/16-181416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A3184rouge traffic RAL 3020mat structuré35/16-181416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A3185vert sécurité RAL 6032mat structuré35/16-181416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A3186bleu traffic RAL 5017mat structuré35/16-181416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A3187gris clair RAL 7035mat structuré35/16-181416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A3188gris fenetre RAL 7040mat structuré35/16-181416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A4181noir RAL 9005mat structuré33/8-161416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A4182orangé pur RAL 2004mat structuré33/8-161416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A4183jaune colza RAL 1021mat structuré33/8-161416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A4184rouge traffic RAL 3020mat structuré33/8-161416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A4185vert sécurité RAL 6032mat structuré33/8-161416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A4186bleu traffic RAL 5017mat structuré33/8-161416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A4187gris clair RAL 7035mat structuré33/8-161416212241,5102454,558,58091112216,02 €
06451-93A4188gris fenetre RAL 7040mat structuré33/8-161416212241,5102454,558,58091112216,02 €
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
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83