norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Pièces métalliques en acier, résistance 5.6.
Caoutchouc naturel élastomère,
dureté moyenne, 60° Shore
Finition :Acier zingué.Nota :Les pieds de machine sont des éléments éprouvés à usage universel pour l'amortissement de tout type de machine. Ils sont fréquemment utilisés dans les applications visant à éviter de grands déplacements horizontaux. Leur rigidité horizontale est supérieure à leur rigidité verticale dans toutes les directions. Utilisés correctement, ils empêchent parfaitement la transmission des secousses et des bruits.

Les pieds de machine avec sécurité contre l'arrachement sont spécialement conçus pour les applications impliquant des forces de traction (par ex. dans la construction navale).

Les charges indiquées sont des valeurs de référence pour une charge statique avec un caoutchouc d'une dureté de 60° Shore A.

Les perçages D2 peuvent également être des trous oblongs (ovales) ,contrairement au schéma.
Sur demande :Pieds de machine en caoutchouc d'une dureté de 40° et 70° Shore A.Indication de dessin :
1) avec sécurité contre l'arrachement
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 27760 Pied de machine 203 kB

Dessins (aperçu complet)

Pied de machine

Pied de machine, forme A

plus d'infos

Dessins

Pied de machine, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1ABDD1D2HLCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27760-062060Asans sécurité contre l'arrachement856662M108,2301101,5 29,65 €
27760-078060Asans sécurité contre l'arrachement1107878M109301281,8 29,65 €
27760-092060Asans sécurité contre l'arrachement1109686M1210,2451403 35,47 €
27760-106060Asans sécurité contre l'arrachement140110106M1212,4391703,6 30,62 €
27760-062160Aavec sécurité contre l'arrachement856662M108,2301101,5 37,38 €
27760-078160Aavec sécurité contre l'arrachement1107878M109301281,8 37,38 €
27760-092160Aavec sécurité contre l'arrachement1109686M1210,2451403 53,84 €
27760-106160Aavec sécurité contre l'arrachement140110106M1212,4391703,6 39,01 €

Pied de machine, forme B

plus d'infos

Dessins

Pied de machine, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1ADD1D2HLCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
27760-150060Bsans sécurité contre l'arrachement132150M1612,5511688 46,72 €
27760-150160Bavec sécurité contre l'arrachement132150M1612,5511688 62,59 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2024 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83