norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : aluminium.Finition :Naturel.Nota :Ces unités linéaires compactes prêtes au montage sont constituées d'un corps en aluminium extrudé, de deux paliers linéaires à billes 21511-01 montés et d'un joint d'étanchéité des deux côtés.

Tolérance de l'arbre recommandée : h6.

Charges de base selon les spécifications du palier linéaire à billes (x2).

Avec trou de graissage M8x1.
Accessoires :Arbres de guidage de précision 21595.
Vis de fixation 07160.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21540-10 Unités linéaires compactes doubles en aluminium fermées 204 kB

Dessins

Unités linéaires compactes doubles en aluminium fermées

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

DD1D2E1E2E3HH1H2H3LMCAOAcc.PrixCommander
21540-10-1211024012194,33529303317111660M5 64,89 €
21540-10-1611024516244,3403432,53819111865M5 81,94 €
21540-10-2011025320285,3454032,54523132265M6 86,86 €
21540-10-2511026225356,6554842,55427182685M8 98,99 €
21540-10-3011026730406,6705352,560301829105M8 134,92 €
21540-10-4011028740528,4856962,576392238125M10 178,86 €
21540-10-501102103506210,51008272,592472646145M12 261,64 €
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
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83