norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps : plastique.
Ecran : affichage LCD
Finition :Indicateur de position avec compartiment de batterie intégré.
Capteur enfichable.
LCD Low Power avec fonction inching décimale et fraction.
Nota :Afficheur digital autonome permettant de déterminer une position sans jeu.
Le système est souvent mis en place dans l'industrie et l'artisanat pour les tâches de mesure sur les butées longitudinale et angulaire (de scie circulaire ; poinçonneuse à tôle ; presse plieuse...).
Pour le montage encastré, les dimensions recommandées sont 92+0,8 x 45+0,6.
l'affichage de l'angle est programmable.
La plage d'affichage de 13mm de hauteur s'étend de -1999999 à 1999999.
La précision d'affichage maximale est de 10 µm en décimal, de 1/64 en fraction d'inch.
L'indicateur de précision dispose d'une mémoire avec batterie tampon et d'un contrôleur de batterie affichant le symbole « low batterie » à <1,1 V.
Le changement des piles peut s'effectuer simplement par le biais du compartiment à piles.
L'alimentation en énergie se fait via 2 piles Mignon AA (non incluses).
Données techniques :- Résolution 0,01 ; 0,05 ; 0,1 ; 1 mm/ 0,001 ; 0,01 ; 1/16; 1/32; 1/64 inch
- Précision du système ±(0,1 + 0,01 x L) mm, L en m
- Tension de service 3 V CC, protégé contre les inversions de polarité
- Alimentation en courant ~220 µA à 3 V CC
- Répétabilité ±0,01 mm
- Vitesse de déplacement max. 5 m/s
- CEM EN 61000-6-2 ; EN 61000-6-4
- Indice de protection IP 40, appareil complet
- Indice de protection IP 54, face avant
Plage de température :- Température ambiante : 0…60 °C
- Température de stockage : -10…70 °C
Montage :Le montage se fait à l'aide des informations d'utilisation annexes.Fonction :- Fonctions dimension incrémentale et reset
- Saisie directe de la valeur de référence/de la valeur offset
Accessoires :- Capteurs magnétiques 21720
- Bandes magnétiques 21725
- Capteurs à arbre creux 21730
À noter :L'humidité relative de l'air doit être de 95 % max. Condensation non admise.Indication de dessin :
1) Connecteur du capteur
2) Compartiment à piles
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21702 Indicateur de position quasi absolu, indépendant du réseau, précision d‘affichage 10 µm 349 kB

Dessins

Indicateur de position quasi absolu, indépendant du réseau, précision d‘affichage 10 µm

Sélection/filtre d'articles

Référence

DésignationCAOAcc.PrixCommander
21702-01Indicateur De Position Autonome 403,58 €
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
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83