norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Aluminium.Finition :Naturel.Nota :Les brides d’assemblage servent à serrer les unités linéaires avec vis à billes roulée. Les brides d’assemblage peuvent être insérées latéralement dans la rainure du profilé de l’unité linéaire.Montage :Nombre recommandé de brides d’assemblage :
Forme A : 6 pièces par mètre de chaque côté.
Forme B : 3 pièces par mètre de chaque côté.
Forme C : 3 pièces par mètre de chaque côté.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 20331-20 Brides d’assemblage pour axes linéaires avec vis à billes roulée 182 kB

Dessins (aperçu complet)

Brides d’assemblage pour axes linéaires avec vis à billes roulée

Brides d’assemblage pour axes linéaires avec vis à billes roulée, forme A, courtes

plus d'infos

Dessins

Brides d’assemblage pour axes linéaires avec vis à billes roulée, forme A, courtes

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeB

B1D
pour vis
DIN 912
HH1LL2Assorti à CAOAcc.PrixCommander
20331-20-102504Acourt155M494,52512,520331-10 Größe 90 11,62 €
20331-20-102506Acourt207M6103,42512,520331-10 Größe 110/145 12,50 €

Brides d’assemblage pour axes linéaires avec vis à billes roulée, forme B, standard

plus d'infos

Dessins

Brides d’assemblage pour axes linéaires avec vis à billes roulée, forme B, standard

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeB

B1D
pour vis
DIN 912
HH1LL1L2Assorti à CAOAcc.PrixCommander
20331-20-205505Bstandard157,2M582,555407,520331 Größe 40 16,32 €
20331-20-206006Bstandard207,5M62011,560401020331 Größe 65/80 16,32 €
20331-20-206008Bstandard3010M8271860401020331 Größe 110 23,95 €
20331-20-206204Bstandard155M494,562401120331-10 Größe 90 15,46 €
20331-20-206206Bstandard207M6103,462401120331-10 Größe 110/145 16,32 €

Brides d’assemblage pour axes linéaires avec vis à billes roulée, forme C, longues

plus d'infos

Dessins

Brides d’assemblage pour axes linéaires avec vis à billes roulée, forme C, longues

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeB

B1D
pour vis
DIN 912
HH1LL1L2Assorti à CAOAcc.PrixCommander
20331-20-307704Clong155M494,577208,520331-10 Größe 90 17,25 €
20331-20-308704Clong155M494,58725620331-10 Größe 90 17,25 €
20331-20-310704Clong155M494,5107308,520331-10 Größe 90 20,09 €
20331-20-307705Clong207M5104,577208,520331-10 Größe 110/145 17,50 €
20331-20-310705Clong207M5104,5107308,520331-10 Größe 110/145 18,55 €
20331-20-314206Clong207M6103,4142401120331-10 Größe 110/145 19,58 €
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
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83