norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps et bouton de réglage en aluminium.
Insert ou tiges filetée en acier 5.8.
Finition :Corps et bouton de réglage anodisés.
Insert bruni ou tige filetée zinguée.
Nota :Le couple requis est réglé par le bouton de réglage gradué. Le réglage peut être sécurisé par une vis de blocage fixée latéralement. Lors de l'utilisation de la poignée dynamométrique, un clique audible indique que le couple requis est atteint. Le couple de desserrage est plus important que le couple de serrage, de sorte que la poignée dynamométrique puisse ensuite être dévissée sans problème.

La version taraudée est débouchante de sorte que la poignée dynamométrique puisse aussi être utilisée sur des tiges filetées.

Précision du couple réglé ± 5 %.
Sur demande :Autres longueurs de filetage.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07124 Poignée dynamométrique Exécution de précision 378 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignée dynamométrique Exécution de précision

Poignées dynamométriques de précision, avec taraudage

plus d'infos

Dessins

Poignées dynamométriques de précision, avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2D3H1H2H3Couple
Nm
CAOAcc.PrixCommander
07124-105M510262022680,05 - 0,1 72,04 €
07124-106M610262022680,1 - 0,25 76,41 €
07124-208M815302443080,25 - 0,5 80,79 €
07124-210M1015302443080,5 - 1 85,12 €

Poignées dynamométriques de précision, avec filetage

plus d'infos

Dessins

Poignées dynamométriques de précision, avec filetage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleDD1D2D3H1H2H3LCouple
Nm
CAOAcc.PrixCommander
07124-105X301M51026202268300,05 - 0,15 74,22 €
07124-105X401M51026202268400,05 - 0,15 74,22 €
07124-106X301M61026202268300,1 - 0,25 78,58 €
07124-106X401M61026202268400,1 - 0,25 78,58 €
07124-208X402M81530244308400,25 - 0,5 82,96 €
07124-208X502M81530244308500,25 - 0,5 82,96 €
07124-210X402M101530244308400,5 - 1 87,32 €
07124-210X502M101530244308500,5 - 1 87,32 €
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
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83