norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Vis acier classe de résistance 10.9.
Insert en acier à outils.
Finition :Insert trempé.
Vis et insert brunis.
Nota :Les vis de pression à insert bombé sont utilisées lorsqu'un point de pression ou de centrage est requis.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07123 Vis de pression à insert bombé 130 kB
 Classes de résistance 127 kB

Dessins

Vis de pression à insert bombé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1LL2L4SWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
07123-05X09M5391,80,52,54,5 1,75 €
07123-05X13M53131,80,52,54,5 1,75 €
07123-05X17M53171,80,52,54,5 1,77 €
07123-05X21M53211,80,52,54,5 1,82 €
07123-06X14M6414,32,70,839 1,82 €
07123-06X18M6418,32,70,839 1,82 €
07123-06X22M6422,32,70,839 1,83 €
07123-06X27M6427,32,70,839 1,94 €
07123-08X15M85,514,83,20,8415 2,02 €
07123-08X19M85,518,83,20,8415 2,02 €
07123-08X23M85,522,83,20,8415 2,02 €
07123-08X28M85,527,83,20,8415 2,12 €
07123-08X35M85,534,83,20,8415 2,20 €
07123-10X19M10718,93,51,1520 2,10 €
07123-10X23M10722,93,51,1520 2,15 €
07123-10X28M10727,93,51,1520 2,20 €
07123-10X35M10734,93,51,1520 2,48 €
07123-10X43M10742,93,51,1520 2,56 €
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
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83