norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Classe de résistance 8, roulement à billes.
Revêtement en plastique, rouge.
Nota :Modèle compact et léger, supporte des contraintes de tous les côtés. Coefficient de sécurité 4. Rotation de 360°. Plage de pivotement de l'anneau max. 180°. Grâce à son montage sur roulement à billes, l'anneau de levage peut également être tourné sous charge.

Qu'il s'agisse de lever des charges ou de sécuriser un chargement, les anneaux de levage articulés trouvent leur application dans de nombreux domaines.

Pour que les capacités de charge s'appliquent, il convient de s'assurer que l'anneau se trouve toujours dans la même ligne que la capacité de charge. L'anneau de levage articulé doit reposer à plat sur le support et toujours être complètement vissé.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07710 Anneau de levage articulé rotatif à 360° classe de résistance 8 185 kB

Dessins

Anneau de levage articulé rotatif à 360° classe de résistance 8

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBD

D1HH1LL1SSWCharge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
07710-101830M10381055018461330300 85,79 €
07710-121830M12381055018461330500 88,85 €
07710-162030M163810550204613301120 92,24 €
07710-203034M205013161305716402000 97,09 €
07710-243040M245815368307019483150 123,43 €
07710-303540M307516580356520655300 162,22 €
07710-365450M368520595549022758000 268,66 €
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
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83