norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées croisillon en plastique détectables visuellement avec douille en acier saillante, forme K : douille taraudée
06174_K

Poignées croisillon en plastique détectables visuellement avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les éléments de manœuvre détectables visuellement sont fabriqués à partir de granulés de plastique teintés en bleu, conformes UE10/2011 et FDA.
Cette couleur assure un contraste visuel entre l'élément de manœuvre et les autres fluides et matériaux. Les fragments de plastique des éléments de manœuvre détectables visuellement peuvent ainsi être identifiés dans les secteurs sensibles tels que la transformation alimentaire, ce qui permet de réduire considérablement le risque d'arrêts de production et de réclamations.
Matière :

Thermoplastique (polyamide renforcé de fibre de verre), détectable visuellement, conforme UE10/2011 et FDA.
Composants en inox 1.4404.

Finition :Thermoplastique bleu outremer RAL 5002.
Composants en inox poli.
Nota :Les poignées croisillon avec douille en acier saillante et taraudage se prêtent particulièrement aux goupillages transversaux.Utilisation :- Industrie agroalimentaire
- Industrie pharmaceutique
- Industrie de l'emballage
Plage de température : -20 °C jusqu’à +100 °C.Avantages :détectable visuellement.
Bleu outremer RAL 5002.
Matériaux de qualité alimentaire.
Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques  :
Inox RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06174_K Poignées croisillon en plastique détectables visuellement avec douille en acier saillante, forme K : douille taraudée 215 kB

Dessins

Poignées croisillon en plastique détectables visuellement avec douille en acier saillante, forme K : douille taraudée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière des composantsSurface
composants
Couleur du corps de baseDD1D2HH2H3TCAOAcc.PrixCommander
06174-1325053172Kacier inoxydablenaturelbleu outremer RAL 5002M5251018979 5,97 €
06174-1332063172Kacier inoxydablenaturelbleu outremer RAL 5002M63213,522129,512 7,28 €
06174-1340063172Kacier inoxydablenaturelbleu outremer RAL 5002M64013,526141012 9,09 €
06174-1340083172Kacier inoxydablenaturelbleu outremer RAL 5002M84013,526141012 9,09 €
06174-1350083172Kacier inoxydablenaturelbleu outremer RAL 5002M8501932181217 12,32 €
06174-1350103172Kacier inoxydablenaturelbleu outremer RAL 5002M10501932181217 12,32 €
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
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83