norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées alcôve en aluminium escamotables, pour fixation à l'aide d'un profil en caoutchouc
06961_A

Poignées alcôve en aluminium escamotables, pour fixation à...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée escamotable : profil aluminium.
Embouts : polyamide.
Forme A : fixation à l’aide d’un profil de caoutchouc.
Finition :Profil aluminium : grenaillé, satiné, anodisé noir ou nature.
Profil de caoutchouc : noir.
Vis : acier zingué.
Nota :Les poignées en profilé escamotables forme A s’utilisent sans vis pour des épaisseurs de tôle comprises entre 1 et 2,5 mm max., et se fixent à l’aide de 2 profils en plastique mou.

Deux rainures en croix, décalées de 90° pour vis M4, permettent de fixer la poignée sur le support; elles servent en outre d’aide au montage pour l’intégration de composants supplémentaires.
Montage :Après avoir inséré le profilé de caoutchouc inférieur, encastrer les deux embouts latéraux sur la poignée. Ensuite, engager la poignée, suivant un angle de 45°, dans l’ouverture de montage, puis la maintenir contre la paroi du boîtier. En fonction de la variante retenue, insérer alors le deuxième profil de caoutchouc dans la rainure, ou fixer la poignée à l’aide des deux vis à tête fraisée.Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06961_A Poignées alcôve en aluminium escamotables, pour fixation à l'aide d'un profil en caoutchouc 154 kB

Dessins

Poignées alcôve en aluminium escamotables, pour fixation à l'aide d'un profil en caoutchouc

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
anodisé noir
Référence
anodisé nature
FormeFinition 2HLL1TOuverture de montageCharge
N

Filtre
06961-1001106961-10013Aemmanchable9010011519,5107 x 73500
06961-1181106961-11813Aemmanchable9011813319,5125 x 73500
06961-1671106961-16713Aemmanchable9016718219,5174 x 73500
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
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83