norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignées de manutention en plastique étroites avec biseau des deux côtés, pour vis CHC
06904_A

Poignées de manutention en plastique étroites avec biseau des...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique, renforcé fibre de verre.Finition :Noir mat RAL 7021 ou orange.Nota :L‘entraxe “A“ est valable pour le montage de la poignée. La dimension peut être réduite de 3 mm grâce à la flexion de la poignée.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06904_A Poignées de manutention en plastique étroites avec biseau des deux côtés, pour vis CHC 104 kB

Dessins

Poignées de manutention en plastique étroites avec biseau des deux côtés, pour vis CHC

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
du corps
de base
ABCDHLL1Charge
N

CAOAcc.PrixCommander
06904-1120081Agris foncé RAL 7021120268942138961000 3,67 €
06904-1140081Agris foncé RAL 70211402689421581161000 4,69 €
06904-1160081Agris foncé RAL 70211602899451781361000 7,89 €
06904-1120082Aorange120268942138961000 3,67 €
06904-1140082Aorange1402689421581161000 4,69 €
06904-1160082Aorange1602899451781361000 7,89 €
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
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83