|
|
05592-12_KNVerrous quart de tour en inox, rétractables, tête rotative en... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :Les verrous quart de tour sont utilisés pour remplacer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des volets. Leur serrage sans outil permet de réduire les temps d’équipement.Matière :Corps en Inox. Boulon en acier. Bouton en Inox ou thermoplastique PA (polyamide).Finition :Corps poli. Boulon nickelé. Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noir. Bouton en Inox, poli.Nota :Des vis de fixation M2 ou M3 en inox sont fournies.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 9 mm. Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 9 mm jusqu’à 20 mm. Option de montage 3 pour plaques d’épaisseur 6 mm. Option de montage 4 pour plaques d’épaisseur > 6 mm et < 9 mm.
En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.Mode d'emploi :Assurez-vous que la tête rotative est en position « OFF ». Faites glisser ou placez le verrou quart de tour sur la plaque de bridage prémontée. Poussez la tête rotative vers le bas et passez-la en position « ON ». Un clic se fait entendre lorsque le serrage est terminé.Accessoires :Plaques de bridage en acier pour verrous quart de tour 05592-30. Rondelles entretoises en inox pour verrous quart de tour 05592-15.Indication de dessin :1) Option de montage 1 2) Option de montage 2 3) Option de montage 3 4) Option de montage 4 5) Plaque 6) Rondelle entretoise Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 2 | Matière des composants | L | L1 | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | T | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
05592-12-2508 | tige filetée en acier | polyamide | 20 | 8,5 | 43,9 | 14,7 | 32,3 | 8 | 14 | 25 | 35 | 21 | 14 | 26 | 4,4 | 2,4 | 9 | 9-20 | 5,5 | 6 | 2,5 | 6-9 | 3 |  | | 76,21 € | | 05592-12-3408 | tige filetée en acier | polyamide | 20 | 8,5 | 43,9 | 14,7 | 32,3 | 8 | 18 | 34 | 40 | 28 | 18 | 35 | 6,5 | 3,4 | 9 | 9-20 | 5,5 | 6 | 2,5 | 6-9 | 3 |  | | 77,71 € | |
Référence | Finition 2 | Matière des composants | M | Force de serrage N | Force de cisaillement kN | Force d'extraction F en kN | Force de retenue N | Résistance thermique | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
05592-12-2508 | tige filetée en acier | polyamide | M2x3 | 250 | 3 | 1,6 | 250 | ≤130 °C |  | | 76,21 € | | 05592-12-3408 | tige filetée en acier | polyamide | M3x6 | 250 | 3 | 1,6 | 250 | ≤130 °C |  | | 77,71 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|