norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en inox.
Boulon en acier.
Doigt en inox.
Bouton en thermoplastique PA (polyamide).
Finition :Corps poli.
Boulon nickelé.
Doigt poli.
Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noir.
Nota :Vis de fixation M2 ou M3 fournies.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 ou 12 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur de 12 à 20 mm.

En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Accessoires :Plaques de bridage 05592
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05591_KN Verrou quart de tour inox, avec bouton plastique 243 kB

Dessins

Verrou quart de tour inox, avec bouton plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière des composantsFinition 2DLD1D2D3D4HH1MD5D6D7D8TP1Force de
retenue
N
Force
de serrage
N
Force de cisaillement
kN
Force d'extraction F
en kN
Résistance thermique

CAOAcc.PrixCommander
05591-516plastiquetige filetée en acier515,514252021196,5M2x314264,42,466-1060601,81,2≤130 °C 33,35 €
05591-817plastiquetige filetée en acier817183432282610M3x418356,53,466-1490903,22,6≤130 °C 34,30 €
05591-823plastiquetige filetée en acier823183432282610M3x418356,53,41212-2090903,22,6≤130 °C 34,30 €

Autres articles de cette catégorie
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
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83