norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :PC/ABS.Finition :Corps noir, blanc ou beige.
Poignée noire, chromée, blanche ou beige.
Nota :Ces fermetures à déclic sont conçues pour un montage affleurant dans les portes, trappes et capots grâce à leur poignée encastrée.
Disponibles en quatre tailles différentes pour vantaux d'épaisseurs différentes. Sécurité supplémentaire grâce aux versions verrouillables.
La poignée précontrainte empêche le claquement.

Indice d'nflammabilité (modèle en plastique) : UL94-HB.
Couple max. pour le serrage des vis : 2 Nm.
Mode d'emploi :En tirant la poignée, la fermeture est amenée en position ouverte, permettant l'ouverture de la porte. Le verrouillage est automatiquement assuré par la fermeture de la porte. La fermeture peut également être actionnée depuis l'arrière.Utilisation :- Industrie automobile
- Technique médicale
- Construction de machines
- Bateaux et construction navale
- Aérospatial
- Industrie du meuble
Montage :1. Réalisez la découpe selon le croquis.
2. Fixation de l'équerre de montage.
3. Fixation par l'arrière à l'aide de pièces de montage.
Contenu de la livraisonLe support de montage ainsi que les vis (M5) et équerres de montage adaptées sont inclus.
Les fermetures à déclic verrouillables sont fournies avec 2 clés.
Les vis (M5) pour équerre de montage ne sont pas incluses.
Indication de dessin :
1) Vantail
2) Cadre
3) Poignée
4) Équerre de montage
5) Hauteur du support de montage (voir tableau H7)
6) Découpe de montage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05596-10_A Fermetures à déclic en plastique avec poignée escamotable, forme A, verrouillables 230 kB

Dessins

Fermetures à déclic en plastique avec poignée escamotable, forme A, verrouillables

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeCouleur du corps de baseCouleur des composantsA

BB1B2DD1D2HH1H2CAOAcc.PrixCommander
05596-10-2102356000Averrouillablenoirnoir2860405,250505,535,41354 25,31 €
05596-10-2107356000Averrouillablenoirnoir2860405,250505,535,41354 25,31 €
05596-10-2112356000Averrouillablenoirnoir2860405,250505,535,41354 25,31 €
05596-10-2117356000Averrouillablenoirnoir2860405,250505,535,41354 25,31 €
05596-10-2102356022Averrouillableblancblanc2860405,250505,535,41354 25,31 €
05596-10-2107356022Averrouillableblancblanc2860405,250505,535,41354 25,31 €
05596-10-2112356022Averrouillableblancblanc2860405,250505,535,41354 25,31 €
05596-10-2117356022Averrouillableblancblanc2860405,250505,535,41354 25,31 €
05596-10-2102356033Averrouillablebeigebeige2860405,250505,535,41354 25,31 €
05596-10-2107356033Averrouillablebeigebeige2860405,250505,535,41354 25,31 €
05596-10-2112356033Averrouillablebeigebeige2860405,250505,535,41354 25,31 €
05596-10-2117356033Averrouillablebeigebeige2860405,250505,535,41354 25,31 €
05596-10-2102356001Averrouillablenoirchromé2860405,250505,535,41354 33,64 €
05596-10-2107356001Averrouillablenoirchromé2860405,250505,535,41354 33,64 €
05596-10-2112356001Averrouillablenoirchromé2860405,250505,535,41354 33,64 €
05596-10-2117356001Averrouillablenoirchromé2860405,250505,535,41354 33,64 €
RéférenceFormeCouleur des composantsH3H4H5H6H7LL1L2L3F=force de retenue (N) Force de traction
F1
N
Plage de température
en °C
S=épaisseur de battant en mmVisCAOAcc.PrixCommander
05596-10-2102356000Anoir2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 à 602-7M5X16 25,31 €
05596-10-2107356000Anoir2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 à 607-12M5X20 25,31 €
05596-10-2112356000Anoir2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 à 6012-17M5X16 25,31 €
05596-10-2117356000Anoir2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 à 6017-22M5X20 25,31 €
05596-10-2102356022Ablanc2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 à 602-7M5X16 25,31 €
05596-10-2107356022Ablanc2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 à 607-12M5X20 25,31 €
05596-10-2112356022Ablanc2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 à 6012-17M5X16 25,31 €
05596-10-2117356022Ablanc2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 à 6017-22M5X20 25,31 €
05596-10-2102356033Abeige2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 à 602-7M5X16 25,31 €
05596-10-2107356033Abeige2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 à 607-12M5X20 25,31 €
05596-10-2112356033Abeige2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 à 6012-17M5X16 25,31 €
05596-10-2117356033Abeige2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 à 6017-22M5X20 25,31 €
05596-10-2102356001Achromé2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 à 602-7M5X16 33,64 €
05596-10-2107356001Achromé2226,12339,21442,93,812,77,227050-30 à 607-12M5X20 33,64 €
05596-10-2112356001Achromé2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 à 6012-17M5X16 33,64 €
05596-10-2117356001Achromé2226,12339,23,842,93,812,77,227050-30 à 6017-22M5X20 33,64 €
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
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83