norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en aluminium.
Arbre en inox.
Finition :Corps de base à revêtement dur.Nota :Ces griffes à serrage rapide pivotantes peuvent être montées sans outil sur les griffes à serrage rapide et plaques de base ou les tables de positionnement, et peuvent être associées et reliées à tous les produits dotés d’une fixation rapide.

La griffe à serrage rapide pivote. Sa plage de pivotement est de 360° en continu. Sa fixation s’effectue par vis moletée.
Le réglage de l’angle est gradué par 2°.
Accessoires :Plaques de base 34031.
Tables de positionnement 34031-05.
Griffes à serrage rapide de base 33227-05.
Griffes à serrage rapide de base 34006.
Griffes à serrage rapide de base 34021.
Tables croisées 34031-10.
Griffes à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Étaux de précision 33225-5003511.
Étaux autocentrants de précision 34010.
Adaptateurs 33225-20.
Mandrins de précision à trois°mors 34011.
Adaptateurs 33226-05.
Supports d’aiguille 33227.
Pinces pour petites pièces 34012.
Vés magnétiques 34013.
Vés avec bride à lame ressort / bride pivotante 34013-05.
Vés 34013-10.
Indication de dessin :
Forme A : avec verrouillage à 90°
Forme B : avec réglage fin
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 34007-02_A_Datasheet_32588_Griffes_serrage_rapide_pivotantes_en_aluminium_forme_A_r_glables--fr 246 kB

Dessins

Griffes à serrage rapide pivotantes en aluminium, forme A, réglables

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeBB1D

D1D2HH1LL1L2L3CAOAcc.PrixCommander
34007-02-1Aréglable606054152451,55853,577,582,560 593,93 €
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
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83