norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

norelem propose des buses haute pression compactes

retour

norelem propose des buses haute pression compactes

Idéales pour les espaces de construction restreints
Avec des diamètres de seulement 1,6 à 4,1 mm et des longueurs de 0 à 31,8 mm, les nouvelles buses haute pression de norelem sont la solution au problème de manque de place.
Avec leur forme compacte, elles peuvent être utilisées directement sur l'outil. Une fois vissées, les buses haute pression peuvent être réglées à l'aide d'une broche – une clé mâle coudée, par exemple – et restent stables en position ; aucune protection supplémentaire n'est nécessaire. Elles peuvent pivoter à 360° et résistent à une plage de pression jusqu'à 70 bar.

Les buses haute pression sont disponibles en deux formes. La forme A convient tout spécialement pour les applications dans des espaces restreints avec une plage de débattement jusqu'à 72°. La forme B possède une plage de débattement jusqu'à 110° – elle convient ainsi pour les applications où le faisceau est également requis en dessous du plan de vissage.

Les deux buses sont disponibles dans les diamètres 1,6 mm, 2,2 mm, 3,0 mm et 4,1 mm ainsi que les longueurs 0 mm, 6,4 mm, 12,7 mm et 31,8 mm. Pour la version avec une longueur de zéro millimètre, la buse est encastrée dans le corps.
Les buses haute pression résistent à l'acétone, à l'alcool, à l'éthyle, aux graisses, aux huiles, aux liquides vaisselle disponibles dans le commerce, à l'essence, aux vernis, aux solvantse et à l'hydroxyde de sodium. Elles peuvent être utilisées avec des températures pouvant atteindre 50 °C.
Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité
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
Algérie
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83