norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué et passivé bleu.
Contre-crochet Forme B (soudable) naturel.
Nota :Les grenouillères forgées, modèles lourds pour charges de traction élevées sont de préférence utilisées dans la fabrication de véhicules utilitaires et de machines agricoles et pour les machines de chantier. La grenouillère, une fois fermée, est protégée par un cran contre toute ouverture involontaire.

Pour compenser les tolérances ou pour établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une vis (D1).

Merci de commander séparément les contre-crochets, dans la version souhaitée.

La force de retenue F1 s'applique à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 05560_SVA Grenouillères réglables, modèle lourd, forme A 142 kB

Dessins

Grenouillères réglables, modèle lourd, forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

AA1BB1B2B3D

D1HH1H2LL1L2L3L4Force de
retenue
F1 N
CAOAcc.PrixCommander
05560-17020414962371830147M1030171420486162516520000 61,84 €
05560-18523716582502036158,5M14x1,5322018237104214019030500 83,65 €
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
Danemark
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83