norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Goupille d'arrêt avec poignée en L en zinc injecté haute pression
03422

Goupille d'arrêt avec poignée en L en zinc injecté haute pression

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée zinc injecté haute pression.
Autres éléments en Inox 1.4305.

Finition :Poignée, noir.
Inox poli.
Nota :Les goupilles d'arrêt permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des pièces ou des éléments. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr. Les goupilles d'arrêt peuvent, si nécessaire, être équipées d'une corde de maintien.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Accessoires :Douille de logement pour goupille d'arrêt 03197
Câble de sécurité en spirale 03199
Corde de maintien avec œillet 03199
Anneau 03199
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 03422 Goupille d'arrêt avec poignée en L en zinc injecté haute pression 131 kB

Dessins

Goupille d'arrêt avec poignée en L en zinc injecté haute pression

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceBDD1D2D3D4LL1L2L3L5Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
03422-10260501017,639,355,513,226105,92519,215,9515 18,03 €
03422-10260501517,639,355,513,226155,92519,220,9515 18,03 €
03422-10260502017,639,355,513,226205,92519,225,9515 18,03 €
03422-10260502517,639,355,513,226255,92519,230,9515 18,03 €
03422-10260503017,639,355,513,226305,92519,235,9515 19,25 €
03422-10260601017,639,366,8513,226106,82519,216,8622 18,20 €
03422-10260601517,639,366,8513,226156,82519,221,8622 18,20 €
03422-10260602017,639,366,8513,226206,82519,226,8622 18,20 €
03422-10260602517,639,366,8513,226256,82519,231,8622 18,20 €
03422-10260603017,639,366,8513,226306,82519,236,8622 19,25 €
03422-10260603517,639,366,8513,226356,82519,241,8622 19,25 €
03422-10260604017,639,366,8513,226406,82519,246,8622 19,25 €
03422-10260604517,639,366,8513,226456,82519,251,8622 19,25 €
03422-10260605017,639,366,8513,226506,82519,256,8622 19,25 €
03422-1035080202352,289,517,335,4207,83324,227,8838 19,71 €
03422-1035080252352,289,517,335,4257,83324,232,8838 19,71 €
03422-1035080302352,289,517,335,4307,83324,237,8838 21,08 €
03422-1035080352352,289,517,335,4357,83324,242,8838 21,08 €
03422-1035080402352,289,517,335,4407,83324,247,8838 21,08 €
03422-1035080452352,289,517,335,4457,83324,252,8838 21,08 €
03422-1035080502352,289,517,335,4507,83324,257,8838 21,08 €
03422-1035100202352,2101217,335,4208,93324,228,91060 29,35 €
03422-1035100252352,2101217,335,4258,93324,233,91060 29,35 €
03422-1035100302352,2101217,335,4308,93324,238,91060 30,73 €
03422-1035100352352,2101217,335,4358,93324,243,91060 30,73 €
03422-1035100402352,2101217,335,4408,93324,248,91060 30,73 €
03422-1035100452352,2101217,335,4458,93324,253,91060 30,73 €
03422-1035100502352,2101217,335,4508,93324,258,91060 30,73 €
03422-1035100602352,2101217,335,4608,93324,268,91060 32,10 €
03422-1047120253370,21214,526,347259,939,528,434,91286 29,80 €
03422-1047120303370,21214,526,347309,939,528,439,91286 31,50 €
03422-1047120353370,21214,526,347359,939,528,444,91286 31,50 €
03422-1047120403370,21214,526,347409,939,528,449,91286 31,50 €
03422-1047120453370,21214,526,347459,939,528,454,91286 31,50 €
03422-1047120503370,21214,526,347509,939,528,459,91286 31,50 €
03422-1047120603370,21214,526,347609,939,528,469,91286 32,87 €
03422-1047120703370,21214,526,347709,939,528,479,91286 32,87 €
03422-1047120803370,21214,526,347809,939,528,489,91286 34,24 €
03422-1047160303370,2161926,3473013,139,528,443,116153 47,22 €
03422-1047160353370,2161926,3473513,139,528,448,116153 47,22 €
03422-1047160403370,2161926,3474013,139,528,453,116153 47,22 €
03422-1047160453370,2161926,3474513,139,528,458,116153 47,22 €
03422-1047160503370,2161926,3475013,139,528,463,116153 47,22 €
03422-1047160603370,2161926,3476013,139,528,473,116153 48,61 €
03422-1047160703370,2161926,3477013,139,528,483,116153 48,61 €
03422-1047160803370,2161926,3478013,139,528,493,116153 49,67 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Danemark
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83