Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Hliníkové profily 40x40, lehké typ I
10045

Hliníkové profily 40x40, lehké typ I

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Provedení: teplem vytvrzeno, eloxováno v přírodním barevném provedení.Upozornění:Hliníkový profil v lehkém provedení pro konstrukce s optimalizovanou hmotností.Na vyžádání:Zkosené řezy 15°, 30° a 45°.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 10045_Datasheet_32873_Hlin_kov_profily_40x40_lehk_typ_I--cs 284 kB

Výkresy

Hliníkové profily 40x40, lehké typ I

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloŠířka
drážky
ProfilLIx
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
Profilová plocha
cm²
F1 max.
kN
Hmotnost
cca kg/m
CADPřís.CenaObjednat
10045-084040X1000840x4010009,19,14,554,556,472,51,75 26,28 €
10045-084040X2000840x4020009,19,14,554,556,472,51,69 na požádání
10045-084040X3000840x4030009,19,14,554,556,472,51,69 na požádání
10045-084040X4000840x4040009,19,14,554,556,472,51,69 na požádání
10045-084040X5000840x4050009,19,14,554,556,472,51,69 na požádání
10045-084040X6000840x4060009,19,14,554,556,472,51,69 na požádání

Pokyny k tomuto zboží

Nezobrazí-li se vaše požadovaná délka?


Pak kontaktujte náš odborný personál.
Maximální dodávaná délka činí 6000 mm.

Objednejte nyní zde.