Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Hliníkové profily 30x60, lehké typ I
10025

Hliníkové profily 30x60, lehké typ I

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Provedení: teplem vytvrzeno, eloxováno v přírodním barevném provedení.Upozornění:Hliníkový profil v lehkém provedení pro konstrukce s optimalizovanou hmotností.Na vyžádání:Zkosené řezy 15°, 30° a 45°.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 10025_Datasheet_32871_Hlin_kov_profily_30x60_lehk_typ_I--cs 267 kB

Výkresy

Hliníkové profily 30x60, lehké typ I

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloŠířka
drážky
ProfilLIx
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
Profilová plocha
cm²
F1 max.
kN
Hmotnost
cca kg/m
CADPřís.CenaObjednat
10025-063060X1000630x6010005,5421,223,697,076,130,51,65 34,25 €
10025-063060X2000630x6020005,5421,223,697,076,130,51,51 na požádání
10025-063060X3000630x6030005,5421,223,697,076,130,51,51 na požádání
10025-063060X4000630x6040005,5421,223,697,076,130,51,51 na požádání
10025-063060X5000630x6050005,5421,223,697,076,130,51,51 na požádání
10025-063060X6000630x6060005,5421,223,697,076,130,51,51 na požádání

Pokyny k tomuto zboží

Nezobrazí-li se vaše požadovaná délka?


Pak kontaktujte náš odborný personál.
Maximální dodávaná délka činí 6000 mm.

Objednejte nyní zde.