Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

nosný čep s prstencovou pojistkou

zpět
Test

nosný čep s prstencovou pojistkou

Nosný čep s prstencovou pojistkou společnosti norelem slouží jako spolehlivé prostředky k uchopení břemena pro bezpečnou přepravu obrobků. Především při přepravě forem na vstřikování, tlakové lití a lisování jsou nosné čepy velmi žádané. Jsou dimenzovány na nosnost 300 kg u nejmenších provedení a pro nosnost až 3.200 kg u větších provedení.
Použití: K uchopení břemene se nosný čep zasune s prstencovou pojistkou do určeného montážního otvoru. Při zavedení čepu se prstencová pojistka zatlačí ke straně přes velké zkosení. Prstencová pojistka slouží k tomu, aby se nosný čep zajistil proti nechtěnému vypadnutí. Toto se realizuje pomocí integrované pružiny, která vytlačuje pojistku excentricky ze střední osy čepu. Tím se zaručí, že je nosný čep v montážním otvoru oboustranně zajištěn. Pokud se prstencová pojistka zatlačí zpět, lze nosný čep opět bez problému vytáhnout z montážního otvoru.
Společnost nabízí nosné čepy s prstencovou pojistkou v pěti různých provedeních.
Nosné čepy s bezpečnostním přínosem pro malá až středně velká zatížení

Přímo k prodejně

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83