Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Zajišťovací svorník s kuličkou

zpět

Fixační čepy s kuličkami

Řešení stiskem knoflíku:
Pomocí čepů s aretační kuličkou od společnosti norelem zajistíte a spojíte díly nebo obrobky rychle a snadno.

Tlačítkem na hlavě čepu se aretační kulička uvolní, takže lze spojované díly rozpojit. Pokud pružící tlačítko opět uvolníte, kuličky opět automaticky vyskočí a vytvoří nerozebíratelné spojení dvou dílů. Z důvodů tohoto způsobu činnost se označují jako "čepy s aretační kuličkou samojisticí".

Čepy s aretační kuličkou se používají hlavně ve strojírenství tehdy, je-li u přípravků, montážních rámů či děrovaných desek zapotřebí použít spojovací a pojistné prvky. Ale i v leteckém a kosmickém průmyslu, v elektrotechnice a při stavbě přístrojů a zařízení se používají čepy s aretační kuličkou, aby se dosáhlo rychlého zajištění strojních prvků. Použití čepu s aretační kuličkou vede kromě toho k redukci přípravných časů a hodí se tedy ideálně pro spojení, která se jako např. u vyměnitelných ložiskových šroubů často opakují.

Paleta výrobků norelem obsahuje čepy s aretačními kuličkami různého provedení. Jednak lze volit mezi dvěma variantami úchopu, úchopem tvaru L a úchopem tvaru T, a jednak nabízí firma norelem kromě standardního provedení (termoplast) provedení nerezové, u něhož je dodatečně k ocelovým dílům úchop a tlačítko zhotoveno kompletně z nerezu.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83