Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Kladivové matice & šrouby s kladivovou hlavou

zpět
Test

Kladivové matice & šrouby s kladivovou hlavou

Kladivové matice a šrouby s kladivovou hlavou se používají jako rychlé a bezpečné upevňovací prvky profilů nebo kolejnic. Oba komponenty se otočí do profilové drážky tak, že je možné je dodatečně namontovat do stávajících systémů. Jak kladivové matice tak i šrouby s kladivovou hlavou jsou při dotahování o 90° otočné a zabírají tímto způsobem do drážky. Vroubkování je rozhodující pro elektricky vodivé vedení, neboť prorazí eloxovanou vrstvu a vytvoří tak bezpečné spojení.
Společnost norelem nabízí kladivové matice a šrouby s  kladivovou hlavou  v různých provedeních.

Přímo k prodejně

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83