Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Axiální klouby pro tahové síly, nastavitelné

zpět
Test

Axiální klouby pro tahové síly, nastavitelné

Axilání klouby se skládají z horního a dolního pouzdra, která jsou upevněna na tlačné tyči. Společnost norelem nabízí axiální klouby, které jsou vhodné přímo k absorbci tahových sil. Kloub zajišťuje, že se velké tahové síly podélné osy axiálního kloubu přenášejí. Abychom mohli ovlivnit pohyblivost kuličky, lze přestavit svěrací matici tak, aby kouli bylo možno kompletně sevřít.
Axiální klouby naleznou své využití především v rámci systému řízení aut. Podporují jiné díly řízení, bez toho aniž by přímo ovlivňovaly jízdu, resp. řízení.
Paleta výrobků společnosti norelem zahrnuje vedle axiálních kloubů pro tahové síly dodatečně axiální klouby podobné normě DIN 71802.

Přímo do prodejny

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83