|
|
96990-13Kruhové tyče |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4404.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Dobře navržený modulární systém skládající se z akrylového skla, plastových prvků a nerezové oceli. Modulární, lehký a flexibilní.Použití:Gastronomie / hotely / restaurace kancelářské stoly / konferenční místnosti pulty / komunikační oblasti školy / knihovnyZvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | L | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
96990-13-10X125 | 10 | 125 | | | 2,78 € | | 96990-13-10X250 | 10 | 250 | | | 4,24 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|