|
|
96990Podlahový stojan, volně stojící |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hliníkový profil. Akrylové sklo.Provedení: Čtyřhranný profil. Tabule z akrylového skla.Upozornění:Celková výška: 1903 mm Šířka rámu: 900 mm Délka nohy: 530 mm
Podlahový stojan skládající se z hliníkového rámu a vsazených tabulí z akrylového skla. Stabilní konstrukce a univerzální použitelnost.
Čtyřhranný profil, rám nahoře otevřený. Akrylové sklo 850x850 mm, tloušťka 4 mm. Celková světlá výška 1000 mm. Podávací okénko 140 mm při výšce stolu 860 mm.Použití:Pultový prodej / lékárny tržnice s potravinami / prostory pokladen lékařské ordinace / čekárny recepce/ vstupní prostoryNa vyžádání:Speciální velikosti.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Název | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
96990-21 | Podlahový stojan | | | 271,09 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|