|
|
96990Šroubovaný podlahový stojan |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hliníkový profil. Akrylové sklo.Provedení: Čtyřhranný profil. Tabule z akrylového skla.Upozornění:Celková výška: 1886 mm Šířka: 900 mm Plocha nohy: 72 x 60 mm
Ochranné stolní a podlahové konstrukce se skládají z hliníkového rámu a vložené akrylové tabule. Stabilně konstruovány a univerzálně použitelné.
Čtyřhranný profil, rám nahoře otevřený. Akrylové sklo 850 x 850 mm (tloušťka 4 mm). Celková světlá výška 1000 mm. Okénko 140 mm u výšky stolu 860 mm.Použití:Pultový prodej / lékárny tržnice s potravinami / prostory pokladen lékařské ordinace / čekárny recepce/ vstupní prostoryNa vyžádání:Speciální velikosti.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Název | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
96990-22 | Podlahový stojan | | | 262,18 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|