|
|
96990-15Hygienická ochrana Premium |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hliníkový profil. Akrylové sklo.Upozornění:Výška: 910 mm Délka pevná: 1610 mm Délka otočná: 1710 mm Délka nohy: 445 mm
Výsuvné tabule: 325 mm možnost Hliníkové profily: 30 x 30 mm Akrylové sklo: tloušťka 4 mm
Kvalitní řešení vyrobené ze solidních hliníkových profilů, závěsů a tabulí z akrylového skla. Funkční skládací systém – ideální pro konference a mítinky. Systém vhodný pro porady 2-4 osob. Délka otočných stran s variabilní možností nastavení díky výsuvným tabulím. Robustní provedení.Použití:Konferenční stoly / konferenční místnosti / eventy kanceláře architektů / konstruktérské kanceláře agentury / advokátní kanceláře / poradenstvíPřednosti:Možnost výkyvu a sklopení. Není zapotřebí žádné nářadí. Sklopnou stěnu na hlavním rámu lze posouvat. Stěny lze během přepravy zajistit.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Název | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
96990-15-14 | HYGIENICKÁ ochrana | | | 1 903,11 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|