|
|
96662-01Momentový klíč pro 5osý upínač |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Povrch: tvrdě chromovanýUpozornění:Momentový klíč sada 40-200: Přesnost +/- 3 % hodnoty dílku stupnice (ve směru obsluhy) (5107-3 CT +/- 4 % přesnost vypnutí) Bezpečně: - hmatem (krátké uvolnění) - akusticky (cvaknutí) Navrženo pro drsné dílenské použití. Široká paleta použití pro kontrolované utahování šroubů. Aplikace v průmyslové a řemeslné výrobě. Optimalizovaný těsnicí kroužek na ochranu před cizími tělesy. Ráčnová opravárenská sada pro zákaznicky orientovanou vlastní montáž umožňuje dlouholeté používání. Rukojeť s ochranou proti odvalování pro snazší přenos síly díky většímu adheznímu tření. Nastavovací pomůcka s aretačními body pro optimalizované vedení obsluhy zaručuje bezpečné a rychlé nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu otočením rukojeti. Bezpečné zajištění hodnot nastavení aretační funkcí na otočném věnci. Symboly zámku signalizují příslušný stav zajištění. Možnost upevnění pro lankovou smyčku skrz otvory zajišťovacího otočného věnce. Dobře čitelná, kontrastní stupnice. Trvalá čitelnost díky laserovému popisu pouzdra stupnice. Integrovaná přepínací páka. Vyzkoušeno podle DIN ES ISO 6789-2:2017. S kalibračním osvědčením a sériovým číslem. Dodávka ve stabilním šroubovacím balení. Čtyřhran podle DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017.
Nástrčkový klíč (6hranný): S rýhováním Povrch chromovaný, leštěný DIN 3124, ISO 2725-1
Doporučení: Roční interval kontroly momentových klíčů, přičemž horní mez se pohybuje kolem 5000 zatěžovacích cyklů.Funkce:Způsob činnosti rukojetí na momentový klíč Odjištění. Rukojeť stlačte přibližně 8 mm dopředu a pootočte do požadovaného směru. Otáčejte rukojetí dále až do dosažení požadovaného krouticího momentu. Pootočte rukojetí o malý kousek zpět. Zajištění.Rozsah dodávkySada skládající se z: Momentový klíč Nástrčkový klíč SW17 Nástrčkový klíč SW19Hodí se pro3osý upínač 5osý upínač 5osý upínač kompaktníZvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Název | Provedení 1 | Typ výrobku | Krouticí moment Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
96662-01-01 | Momentový Klíč | sada | otočnou rukojetí | 40 - 200 | | | 305,60 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|