|
|
96521_DTěsnicí profily pro ochranu hran s integrovaným jádrem... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ochrana hran EPDM nebo PVC. Těsnění mechová pryž EPDM. Provedení: Černé.Upozornění:Kromě funkce ochrany hran mají tyto profily také funkci těsnění proti vlhkosti, prachu a nečistotám jiných komponent, jako jsou dveře, klapky nebo kryty skříní. V závislosti na tvaru profilu z houbové pryže jsou možné aplikace v nejrůznějších oblastech použití.
Doporučujeme stlačit těsnění těsnicích profilů pro ochranu hran o max. 50 % (komprese). Aby bylo zajištěno co nejlepší těsnění, mělo by být těsnění stlačeno na 30-40 %. Údaje jsou jen doporučením; v praxi jsou individuálně závislé na aplikaci a použitých dílech.
Certifikáty UL50, UL50E a UL94HB.Montáž:Jednoduchá, rychlá a bezproblémová montáž. Po přitlačení rukou se těsnicí profil pro ochranu hran samočinně upne. Není zapotřebí žádný lepicí nebo upevňovací materiál.Na vyžádání:Další délky.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | L | Rozsah sevření mm | Minimální poloměr ohybu mm | B | B1 | H | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
96521-313X2000 | D | EPDM | 2000 | 2,0 | A=50 B=20 C=120 D=40 | 9 | 12 | 13 | | | 12,47 € | | 96521-313X5000 | D | EPDM | 5000 | 2,0 | A=50 B=20 C=120 D=40 | 9 | 12 | 13 | | | 27,98 € | | 96521-313X10000 | D | EPDM | 10000 | 2,0 | A=50 B=20 C=120 D=40 | 9 | 12 | 13 | | | 53,84 € | | 96521-313X20000 | D | EPDM | 20000 | 2,0 | A=50 B=20 C=120 D=40 | 9 | 12 | 13 | | | 105,56 € | | 96521-313X50000 | D | EPDM | 50000 | 2,0 | A=50 B=20 C=120 D=40 | 9 | 12 | 13 | | | 260,75 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|