|
|
96521_BTěsnicí profily pro ochranu hran s integrovaným jádrem... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ochrana hran EPDM nebo PVC. Těsnění mechová pryž EPDM. Provedení: Černé.Upozornění:Kromě funkce ochrany hran mají tyto profily také funkci těsnění proti vlhkosti, prachu a nečistotám jiných komponent, jako jsou dveře, klapky nebo kryty skříní. V závislosti na tvaru profilu z houbové pryže jsou možné aplikace v nejrůznějších oblastech použití.
Doporučujeme stlačit těsnění těsnicích profilů pro ochranu hran o max. 50 % (komprese). Aby bylo zajištěno co nejlepší těsnění, mělo by být těsnění stlačeno na 30-40 %. Údaje jsou jen doporučením; v praxi jsou individuálně závislé na aplikaci a použitých dílech.
Certifikáty UL50, UL50E a UL94HB.Montáž:Jednoduchá, rychlá a bezproblémová montáž. Po přitlačení rukou se těsnicí profil pro ochranu hran samočinně upne. Není zapotřebí žádný lepicí nebo upevňovací materiál.Na vyžádání:Další délky.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | L | Rozsah sevření mm | Minimální poloměr ohybu mm | B | H | H1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
96521-122X2000 | B | EPDM | 2000 | 1,0-3,0 | A=50 B=180 C=30 D=30 | 11 | 22 | 11 | | | 9,30 € | | 96521-122X5000 | B | EPDM | 5000 | 1,0-3,0 | A=50 B=180 C=30 D=30 | 11 | 22 | 11 | | | 20,04 € | | 96521-122X10000 | B | EPDM | 10000 | 1,0-3,0 | A=50 B=180 C=30 D=30 | 11 | 22 | 11 | | | 38,02 € | | 96521-122X20000 | B | EPDM | 20000 | 1,0-3,0 | A=50 B=180 C=30 D=30 | 11 | 22 | 11 | | | 73,90 € | | 96521-122X50000 | B | EPDM | 50000 | 1,0-3,0 | A=50 B=180 C=30 D=30 | 11 | 22 | 11 | | | 181,57 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|