|
|
96521_ATěsnicí profily pro ochranu hran s integrovaným jádrem... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ochrana hran EPDM nebo PVC. Těsnění mechová pryž EPDM. Provedení: Černé.Upozornění:Kromě funkce ochrany hran mají tyto profily také funkci těsnění proti vlhkosti, prachu a nečistotám jiných komponent, jako jsou dveře, klapky nebo kryty skříní. V závislosti na tvaru profilu z houbové pryže jsou možné aplikace v nejrůznějších oblastech použití.
Doporučujeme stlačit těsnění těsnicích profilů pro ochranu hran o max. 50 % (komprese). Aby bylo zajištěno co nejlepší těsnění, mělo by být těsnění stlačeno na 30-40 %. Údaje jsou jen doporučením; v praxi jsou individuálně závislé na aplikaci a použitých dílech.
Certifikáty UL50, UL50E a UL94HB.Montáž:Jednoduchá, rychlá a bezproblémová montáž. Po přitlačení rukou se těsnicí profil pro ochranu hran samočinně upne. Není zapotřebí žádný lepicí nebo upevňovací materiál.Na vyžádání:Další délky.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | L | Rozsah sevření mm | Minimální poloměr ohybu mm | B | H | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
96521-015X2000 | A | EPDM | 2000 | 0,5-1,5 | A=50 B=180 C=25 D=25 | 8 | 15 | | | 12,93 € | | 96521-015X5000 | A | EPDM | 5000 | 0,5-1,5 | A=50 B=180 C=25 D=25 | 8 | 15 | | | 29,26 € | | 96521-015X10000 | A | EPDM | 10000 | 0,5-1,5 | A=50 B=180 C=25 D=25 | 8 | 15 | | | 56,49 € | | 96521-015X20000 | A | EPDM | 20000 | 0,5-1,5 | A=50 B=180 C=25 D=25 | 8 | 15 | | | 110,94 € | | 96521-015X50000 | A | EPDM | 50000 | 0,5-1,5 | A=50 B=180 C=25 D=25 | 8 | 15 | | | 266,55 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|