|
|
96521Těsnicí profily pro ochranu hran s integrovaným jádrem... |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ochrana hran EPDM nebo PVC. Těsnění mechová pryž EPDM. Provedení: Černé.Upozornění:Tyto profily vykazují vedle funkce ochrany hran také funkci utěsnění proti vlhkosti, prachu a nečistotám vůči jiným součástkám, jako jsou např. dveře, klapky nebo kryty těles. V závislosti na profilu mechové pryže je možné různé použití v nejrůznějších oblastech.
U těsnicích profilů pro ochranu hran doporučujeme těsnění z max. 50 % zalisovat (komprese). Pro zajištění co nejlepšího utěsnění by se těsnění mělo zkomprimovat na 30-40 %. Uvedené údaje jsou hodnoty doporučené, protože se v praxi mohou podle použití a namontovaných dílů lišit.
Těsnicí profily pro ochranu hran z EPDM mají certifikáty UL50, UL50E a UL94HB.Montáž:Jednoduchá, rychlá a bezproblémová montáž. Po přitlačení rukou se těsnicí profil pro ochranu hran samočinně upne. Není zapotřebí žádný lepicí nebo upevňovací materiál.Na vyžádání:Další délky.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | L | Rozsah sevření mm | Minimální poloměr ohybu mm | B | B1 | H | H1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
96521-015X2000 | A | EPDM | 2000 | 0,5-1,5 | A=50 B=180 C=25 D=25 | 8 | - | 15 | 7 | | | 13,36 € | | 96521-015X5000 | A | EPDM | 5000 | 0,5-1,5 | A=50 B=180 C=25 D=25 | 8 | - | 15 | 7 | | | 30,25 € | | 96521-015X10000 | A | EPDM | 10000 | 0,5-1,5 | A=50 B=180 C=25 D=25 | 8 | - | 15 | 7 | | | 58,41 € | | 96521-015X20000 | A | EPDM | 20000 | 0,5-1,5 | A=50 B=180 C=25 D=25 | 8 | - | 15 | 7 | | | 114,71 € | | 96521-015X50000 | A | EPDM | 50000 | 0,5-1,5 | A=50 B=180 C=25 D=25 | 8 | - | 15 | 7 | | | 283,61 € | | 96521-122X2000 | B | EPDM | 2000 | 1,0-3,0 | A=50 B=180 C=30 D=30 | 11 | - | 22 | 11 | | | 9,30 € | | 96521-122X5000 | B | EPDM | 5000 | 1,0-3,0 | A=50 B=180 C=30 D=30 | 11 | - | 22 | 11 | | | 20,04 € | | 96521-122X10000 | B | EPDM | 10000 | 1,0-3,0 | A=50 B=180 C=30 D=30 | 11 | - | 22 | 11 | | | 38,02 € | | 96521-122X20000 | B | EPDM | 20000 | 1,0-3,0 | A=50 B=180 C=30 D=30 | 11 | - | 22 | 11 | | | 73,90 € | | 96521-122X50000 | B | EPDM | 50000 | 1,0-3,0 | A=50 B=180 C=30 D=30 | 11 | - | 22 | 11 | | | 181,57 € | | 96521-211X2000 | C | EPDM | 2000 | 1,0-2,0 | A=100 B=200 C=100 D=60 | 8 | 9 | 11 | - | | | 11,62 € | | 96521-211X5000 | C | EPDM | 5000 | 1,0-2,0 | A=100 B=200 C=100 D=60 | 8 | 9 | 11 | - | | | 25,86 € | | 96521-211X10000 | C | EPDM | 10000 | 1,0-2,0 | A=100 B=200 C=100 D=60 | 8 | 9 | 11 | - | | | 49,62 € | | 96521-211X20000 | C | EPDM | 20000 | 1,0-2,0 | A=100 B=200 C=100 D=60 | 8 | 9 | 11 | - | | | 97,12 € | | 96521-211X50000 | C | EPDM | 50000 | 1,0-2,0 | A=100 B=200 C=100 D=60 | 8 | 9 | 11 | - | | | 239,63 € | | 96521-313X2000 | D | EPDM | 2000 | 2,0 | A=50 B=20 C=120 D=40 | 9 | 12 | 13 | - | | | 12,47 € | | 96521-313X5000 | D | EPDM | 5000 | 2,0 | A=50 B=20 C=120 D=40 | 9 | 12 | 13 | - | | | 27,98 € | | 96521-313X10000 | D | EPDM | 10000 | 2,0 | A=50 B=20 C=120 D=40 | 9 | 12 | 13 | - | | | 53,84 € | | 96521-313X20000 | D | EPDM | 20000 | 2,0 | A=50 B=20 C=120 D=40 | 9 | 12 | 13 | - | | | 105,56 € | | 96521-313X50000 | D | EPDM | 50000 | 2,0 | A=50 B=20 C=120 D=40 | 9 | 12 | 13 | - | | | 260,75 € | | 96521-415X2000 | E | PVC | 2000 | 1,0-2,0 | A=20 B=40 C=10 D=10 | 6,5 | - | 15 | 7 | | | 12,95 € | | 96521-415X5000 | E | PVC | 5000 | 1,0-2,0 | A=20 B=40 C=10 D=10 | 6,5 | - | 15 | 7 | | | 29,21 € | | 96521-415X10000 | E | PVC | 10000 | 1,0-2,0 | A=20 B=40 C=10 D=10 | 6,5 | - | 15 | 7 | | | 56,30 € | | 96521-415X20000 | E | PVC | 20000 | 1,0-2,0 | A=20 B=40 C=10 D=10 | 6,5 | - | 15 | 7 | | | 110,49 € | | 96521-415X50000 | E | PVC | 50000 | 1,0-2,0 | A=20 B=40 C=10 D=10 | 6,5 | - | 15 | 7 | | | 273,04 € | | 96521-510X2000 | F | PVC | 2000 | 1,0-2,0 | A=20 B=15 C=30 D=30 | 7 | 9 | 10 | - | | | 11,05 € | | 96521-510X5000 | F | PVC | 5000 | 1,0-2,0 | A=20 B=15 C=30 D=30 | 7 | 9 | 10 | - | | | 24,47 € | | 96521-510X10000 | F | PVC | 10000 | 1,0-2,0 | A=20 B=15 C=30 D=30 | 7 | 9 | 10 | - | | | 46,81 € | | 96521-510X20000 | F | PVC | 20000 | 1,0-2,0 | A=20 B=15 C=30 D=30 | 7 | 9 | 10 | - | | | 91,49 € | | 96521-510X50000 | F | PVC | 50000 | 1,0-2,0 | A=20 B=15 C=30 D=30 | 7 | 9 | 10 | - | | | 225,55 € | | 96521-615X2000 | G | EPDM | 2000 | 1,0-3,5 | A=200 B=80 C=200 D=200 | 11 | 22 | 15 | - | | | 13,37 € | | 96521-615X5000 | G | EPDM | 5000 | 1,0-3,5 | A=200 B=80 C=200 D=200 | 11 | 22 | 15 | - | | | 30,33 € | | 96521-615X10000 | G | EPDM | 10000 | 1,0-3,5 | A=200 B=80 C=200 D=200 | 11 | 22 | 15 | - | | | 58,56 € | | 96521-615X20000 | G | EPDM | 20000 | 1,0-3,5 | A=200 B=80 C=200 D=200 | 11 | 22 | 15 | - | | | 110,45 € | | 96521-615X50000 | G | EPDM | 50000 | 1,0-3,5 | A=200 B=80 C=200 D=200 | 11 | 22 | 15 | - | | | 273,11 € | | 96521-712X2000 | H | EPDM | 2000 | 0,8-2,5 | A=40 B=40 C=100 D=60 | 8 | 9 | 12 | - | | | 12,55 € | | 96521-712X5000 | H | EPDM | 5000 | 0,8-2,5 | A=40 B=40 C=100 D=60 | 8 | 9 | 12 | - | | | 28,24 € | | 96521-712X10000 | H | EPDM | 10000 | 0,8-2,5 | A=40 B=40 C=100 D=60 | 8 | 9 | 12 | - | | | 54,41 € | | 96521-712X20000 | H | EPDM | 20000 | 0,8-2,5 | A=40 B=40 C=100 D=60 | 8 | 9 | 12 | - | | | 102,45 € | | 96521-712X50000 | H | EPDM | 50000 | 0,8-2,5 | A=40 B=40 C=100 D=60 | 8 | 9 | 12 | - | | | 253,14 € | | 96521-821X2000 | I | PVC | 2000 | 1,0-4,0 | A=70 B=80 C=15 D=15 | 10 | - | 21 | 9 | | | 14,03 € | | 96521-821X5000 | I | PVC | 5000 | 1,0-4,0 | A=70 B=80 C=15 D=15 | 10 | - | 21 | 9 | | | 31,96 € | | 96521-821X10000 | I | PVC | 10000 | 1,0-4,0 | A=70 B=80 C=15 D=15 | 10 | - | 21 | 9 | | | 61,84 € | | 96521-821X20000 | I | PVC | 20000 | 1,0-4,0 | A=70 B=80 C=15 D=15 | 10 | - | 21 | 9 | | | 116,73 € | | 96521-821X50000 | I | PVC | 50000 | 1,0-4,0 | A=70 B=80 C=15 D=15 | 10 | - | 21 | 9 | | | 288,81 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|