|
|
96520_AProfily pro ochranu hran s integrovanou ocelovou upínací páskou,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:PVC.Provedení: Černé.Upozornění:Profily pro ochranu hran jsou určeny pro zbavení ostrosti, zakrytí nebo ozdobení plechových hran tak, aby nebyly zapotřebí žádné další kroky obrábění. Montáž:Jednoduchá, rychlá a bezproblémová montáž. Po přitlačení rukou se profil pro ochranu hran samočinně upne, i když se na povrchu vyskytují různé poloměry nebo ohyby. Není zapotřebí žádný lepicí nebo upevňovací materiál.Na vyžádání:Další délky.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | L | Rozsah sevření mm | Minimální poloměr ohybu mm | B | H | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
96520-010X2000 | A | 2000 | 1,0-2,0 | A=15 B=15 C=10 D=10 | 6,5 | 10 | | | 5,54 € | | 96520-010X5000 | A | 5000 | 1,0-2,0 | A=15 B=15 C=10 D=10 | 6,5 | 10 | | | 10,20 € | | 96520-010X10000 | A | 10000 | 1,0-2,0 | A=15 B=15 C=10 D=10 | 6,5 | 10 | | | 17,96 € | | 96520-010X20000 | A | 20000 | 1,0-2,0 | A=15 B=15 C=10 D=10 | 6,5 | 10 | | | 33,49 € | | 96520-010X50000 | A | 50000 | 1,0-2,0 | A=15 B=15 C=10 D=10 | 6,5 | 10 | | | 80,04 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|