Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Řetěz z mosazi nebo nerezové oceli,
klíčový kroužek z nerezové oceli.
Upozornění:Bez uvedení délky je vždy dodáváno 1000 mm.Odkaz na výkres:
1) stejné díly
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 96390_B Kuličkové řetězy provedení B, s klíčovým kroužkem 182 kB

Výkresy

Kuličkové řetězy provedení B, s klíčovým kroužkem

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací čísloProvedeníProvedení 1Materiál
základní
těleso
LDD1CADPřís.CenaObjednat
96390-015X160Bs klíčovým kroužkemmosaz160151 2,17 €
96390-015X320Bs klíčovým kroužkemmosaz320151 2,73 €
96390-015X500Bs klíčovým kroužkemmosaz500151 3,27 €
96390-015X1000Bs klíčovým kroužkemmosaz1000151 4,82 €
96390-019X160Bs klíčovým kroužkemmosaz160191 2,23 €
96390-019X320Bs klíčovým kroužkemmosaz320191 2,77 €
96390-019X500Bs klíčovým kroužkemmosaz500191 3,30 €
96390-019X1000Bs klíčovým kroužkemmosaz1000191 4,97 €
96390-023X160Bs klíčovým kroužkemmosaz160231,2 2,25 €
96390-023X320Bs klíčovým kroužkemmosaz320231,2 2,81 €
96390-023X500Bs klíčovým kroužkemmosaz500231,2 3,35 €
96390-023X1000Bs klíčovým kroužkemmosaz1000231,2 5,05 €
96390-028X160Bs klíčovým kroužkemmosaz160281,7 2,36 €
96390-028X320Bs klíčovým kroužkemmosaz320281,7 2,84 €
96390-028X500Bs klíčovým kroužkemmosaz500281,7 3,38 €
96390-028X1000Bs klíčovým kroužkemmosaz1000281,7 5,08 €
96390-115X160Bs klíčovým kroužkemnerezová ocel160151 2,55 €
96390-115X320Bs klíčovým kroužkemnerezová ocel320151 2,85 €
96390-115X500Bs klíčovým kroužkemnerezová ocel500151 3,46 €
96390-115X1000Bs klíčovým kroužkemnerezová ocel1000151 5,14 €
96390-119X160Bs klíčovým kroužkemnerezová ocel160191 2,60 €
96390-119X320Bs klíčovým kroužkemnerezová ocel320191 2,91 €
96390-119X500Bs klíčovým kroužkemnerezová ocel500191 3,52 €
96390-119X1000Bs klíčovým kroužkemnerezová ocel1000191 5,21 €
96390-123X160Bs klíčovým kroužkemnerezová ocel160231,2 2,67 €
96390-123X320Bs klíčovým kroužkemnerezová ocel320231,2 3,00 €
96390-123X500Bs klíčovým kroužkemnerezová ocel500231,2 3,63 €
96390-123X1000Bs klíčovým kroužkemnerezová ocel1000231,2 5,22 €
96390-128X160Bs klíčovým kroužkemnerezová ocel160281,7 2,73 €
96390-128X320Bs klíčovým kroužkemnerezová ocel320281,7 3,04 €
96390-128X500Bs klíčovým kroužkemnerezová ocel500281,7 3,68 €
96390-128X1000Bs klíčovým kroužkemnerezová ocel1000281,7 5,28 €