|
|
96390_BKuličkové řetězy provedení B, s klíčovým kroužkem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Řetěz z mosazi nebo nerezové oceli, klíčový kroužek z nerezové oceli.Upozornění:Bez uvedení délky je vždy dodáváno 1000 mm.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Provedení 1 | Materiál základní těleso | L | D | D1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
96390-015X160 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 160 | 15 | 1 | | | 2,17 € | | 96390-015X320 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 320 | 15 | 1 | | | 2,73 € | | 96390-015X500 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 500 | 15 | 1 | | | 3,27 € | | 96390-015X1000 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 1000 | 15 | 1 | | | 4,82 € | | 96390-019X160 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 160 | 19 | 1 | | | 2,23 € | | 96390-019X320 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 320 | 19 | 1 | | | 2,77 € | | 96390-019X500 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 500 | 19 | 1 | | | 3,30 € | | 96390-019X1000 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 1000 | 19 | 1 | | | 4,97 € | | 96390-023X160 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 160 | 23 | 1,2 | | | 2,25 € | | 96390-023X320 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 320 | 23 | 1,2 | | | 2,81 € | | 96390-023X500 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 500 | 23 | 1,2 | | | 3,35 € | | 96390-023X1000 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 1000 | 23 | 1,2 | | | 5,05 € | | 96390-028X160 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 160 | 28 | 1,7 | | | 2,36 € | | 96390-028X320 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 320 | 28 | 1,7 | | | 2,84 € | | 96390-028X500 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 500 | 28 | 1,7 | | | 3,38 € | | 96390-028X1000 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 1000 | 28 | 1,7 | | | 5,08 € | | 96390-115X160 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 160 | 15 | 1 | | | 2,55 € | | 96390-115X320 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 320 | 15 | 1 | | | 2,85 € | | 96390-115X500 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 500 | 15 | 1 | | | 3,46 € | | 96390-115X1000 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 1000 | 15 | 1 | | | 5,14 € | | 96390-119X160 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 160 | 19 | 1 | | | 2,60 € | | 96390-119X320 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 320 | 19 | 1 | | | 2,91 € | | 96390-119X500 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 500 | 19 | 1 | | | 3,52 € | | 96390-119X1000 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 1000 | 19 | 1 | | | 5,21 € | | 96390-123X160 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 160 | 23 | 1,2 | | | 2,67 € | | 96390-123X320 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 320 | 23 | 1,2 | | | 3,00 € | | 96390-123X500 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 500 | 23 | 1,2 | | | 3,63 € | | 96390-123X1000 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 1000 | 23 | 1,2 | | | 5,22 € | | 96390-128X160 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 160 | 28 | 1,7 | | | 2,73 € | | 96390-128X320 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 320 | 28 | 1,7 | | | 3,04 € | | 96390-128X500 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 500 | 28 | 1,7 | | | 3,68 € | | 96390-128X1000 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 1000 | 28 | 1,7 | | | 5,28 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|