|
|
96390_BKuličkové řetězy provedení B, s klíčovým kroužkem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Řetěz z mosazi nebo nerezové oceli, klíčový kroužek z nerezové oceli.Upozornění:Bez uvedení délky je vždy dodáváno 1000 mm.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Provedení 1 | Materiál základní těleso | L | D | D1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
96390-015X160 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 160 | 15 | 1 | | | 2,24 € | | 96390-015X320 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 320 | 15 | 1 | | | 2,82 € | | 96390-015X500 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 500 | 15 | 1 | | | 3,38 € | | 96390-015X1000 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 1000 | 15 | 1 | | | 4,98 € | | 96390-019X160 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 160 | 19 | 1 | | | 2,31 € | | 96390-019X320 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 320 | 19 | 1 | | | 2,86 € | | 96390-019X500 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 500 | 19 | 1 | | | 3,42 € | | 96390-019X1000 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 1000 | 19 | 1 | | | 5,14 € | | 96390-023X160 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 160 | 23 | 1,2 | | | 2,33 € | | 96390-023X320 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 320 | 23 | 1,2 | | | 2,90 € | | 96390-023X500 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 500 | 23 | 1,2 | | | 3,46 € | | 96390-023X1000 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 1000 | 23 | 1,2 | | | 5,22 € | | 96390-028X160 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 160 | 28 | 1,7 | | | 2,44 € | | 96390-028X320 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 320 | 28 | 1,7 | | | 2,93 € | | 96390-028X500 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 500 | 28 | 1,7 | | | 3,50 € | | 96390-028X1000 | B | s klíčovým kroužkem | mosaz | 1000 | 28 | 1,7 | | | 5,26 € | | 96390-115X160 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 160 | 15 | 1 | | | 2,65 € | | 96390-115X320 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 320 | 15 | 1 | | | 2,94 € | | 96390-115X500 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 500 | 15 | 1 | | | 3,58 € | | 96390-115X1000 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 1000 | 15 | 1 | | | 5,31 € | | 96390-119X160 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 160 | 19 | 1 | | | 2,69 € | | 96390-119X320 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 320 | 19 | 1 | | | 3,01 € | | 96390-119X500 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 500 | 19 | 1 | | | 3,63 € | | 96390-119X1000 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 1000 | 19 | 1 | | | 5,38 € | | 96390-123X160 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 160 | 23 | 1,2 | | | 2,76 € | | 96390-123X320 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 320 | 23 | 1,2 | | | 3,11 € | | 96390-123X500 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 500 | 23 | 1,2 | | | 3,76 € | | 96390-123X1000 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 1000 | 23 | 1,2 | | | 5,39 € | | 96390-128X160 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 160 | 28 | 1,7 | | | 2,82 € | | 96390-128X320 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 320 | 28 | 1,7 | | | 3,14 € | | 96390-128X500 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 500 | 28 | 1,7 | | | 3,81 € | | 96390-128X1000 | B | s klíčovým kroužkem | nerezová ocel | 1000 | 28 | 1,7 | | | 5,46 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|