Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Elektricky vodivý acetal-kopolymer (POM).Provedení: Kloubová hadice, černá.
Díly příslušenství, černé.
Upozornění:Ohebná kloubová hadice k odsávání třísek, kouře, mazací mlhy, páry, plynů a jiných médií, která může být připojena na centrální systém odsávání nebo na průmyslový vysavač. Lze ji libovolně prodlužovat a zkracovat. Hadice může volně bez podpory přečnívat do délky 100 cm, kruhové 360°-smyčky lze tvarovat s poloměrem 150 mm. Jsou přesně nastavitelné, stabilní vůči vibracím, drží svou polohu. Lze je libovolně kombinovat s tryskami a díly příslušenství.

Odolávají: kyselinám pod teplotou 65 °C, alkoholům, aromatickým rozpouštědlům, benzinu, tukům, uhlovodíkům, olejům, solným roztokům.

Nejsou odolné vůči: chlóru, acetonu, chlorovaným rozpouštědlům, silným alkáliím, ethylacetátu, vodě horké více než 65 °C.

Antistatické a elektrické vlastnosti:
měrný povrchový odpor: 1.000 E3 Ω
měrný vnitřní odpor: < 6.000 E2 Ω
Teplotní rozsah:Maximální teplotní rozsah 80 °C.
Bod tání se pohybuje kolem 165 °C.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 96203 Odsávací hadice LOC-LINE® Flexi 75 antistatické 243 kB

Výkresy

Odsávací hadice LOC-LINE® Flexi 75 antistatické

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloObrázek

Název zboží

CADPřís.CenaObjednat
96203-75300KLOUBOVÁ HADICE ANTISTATICKÁ VEL.75 L=300, ČERNÁ 33,26 €
96203-7501KRUHOVÁ TRYSKA ANTISTATICKÁ VEL.75 13,77 €
96203-7502HRANATÉ TRYSKY ANTISTATICKÁ VEL.75 13,77 €
96203-7503OVÁLOVÁ TRYSKA ANTISTATICKÁ VEL.75, KONICKÁ 13,77 €
96203-7504ŠOUPÁTKOVÝ VENTIL ANTISTATICKÁ VEL.75 33,01 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2021 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83