|
|
96202Odsávací hadice LOC-LINE® Flexi 75 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Acetal-kopolymer (POM).Provedení: Kloubová hadice, modrá. Díly příslušenství, oranžové.Upozornění:Ohebná kloubová hadice k odsávání třísek, kouře, mazací mlhy, páry, plynů a jiných médií, která může být připojena na centrální systém odsávání nebo na průmyslový vysavač. Lze ji libovolně prodlužovat a zkracovat. Hadice může volně bez podpory přečnívat do délky 100 cm, kruhové 360°-smyčky lze tvarovat s poloměrem 150 mm. Jsou přesně nastavitelné, stabilní vůči vibracím, drží svou polohu. Lze je libovolně kombinovat s tryskami a díly příslušenství.
Odolávají: kyselinám pod teplotou 65 °C, alkoholům, aromatickým rozpouštědlům, benzinu, tukům, uhlovodíkům, olejům, solným roztokům.
Nejsou odolné vůči: chlóru, acetonu, chlorovaným rozpouštědlům, silným alkáliím, ethylacetátu, vodě horké nad 65°C.
Materiál je elektricky nevodivý a proto vhodný pro použití na elektrojiskrových obráběcích strojích.Teplotní rozsah:Maximální teplotní rozsah 80 °C. Bod tání se pohybuje kolem 165 °C.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|