|
|
03330_MA inchPružné boční opěrky s těsněním, tlačným čepem a pružinou z oceli... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro hliníkové. Pružina ocelová. Tlačný čep ocelový.Provedení: Tlačný čep ocelový, tvrzeno a pozinkováno. Pouzdro modré, pozinkované.Upozornění:Pružné boční opěrky slouží k ustavení polohy, k upínání, k přidržení a upevnění opracovávaných částí při: rytí, popisování, vrtání, vystružování, řezání závitů, honování, broušení, svařování, letování, osazování součástek, montování apod. Vhodný excentr pro montáž - viz 03330. W a Z podle údajů zákazníka.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | L | L1 | D2 | ±S | F cca N | X do Y = 1 | X do Y = 2 | X do Y = 3 | X do Y = 4,5 | X do Y = 6 | X do Y = 8 | Objednací číslo pro montážní nářadí | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03330-22034CM | 1/4 | 3 | 7 | 4 | 1/4 | 0,5 | 10 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03CM |  | | 7,58 € | | 03330-22036CM | 1/4 | 3 | 7 | 4 | 1/4 | 0,5 | 20 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03CM |  | | 7,58 € | | 03330-22038CM | 1/4 | 3 | 7 | 4 | 1/4 | 0,5 | 40 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03CM |  | | 7,58 € | | 03330-22054CU | 7/16 | 5 | 12 | 6 | 7/16 | 0,8 | 20 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05CU |  | | 7,90 € | | 03330-22056CU | 7/16 | 5 | 12 | 6 | 7/16 | 0,8 | 50 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05CU |  | | 7,90 € | | 03330-22058CU | 7/16 | 5 | 12 | 6 | 7/16 | 0,8 | 100 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05CU |  | | 7,90 € | | 03330-22064CU | 7/16 | 6 | 12 | 10 | 7/16 | 1 | 40 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05CU |  | | 8,37 € | | 03330-22066CU | 7/16 | 6 | 12 | 10 | 7/16 | 1 | 75 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05CU |  | | 8,37 € | | 03330-22068CU | 7/16 | 6 | 12 | 10 | 7/16 | 1 | 100 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05CU |  | | 8,37 € | | 03330-22084CP | 1/2 | 8 | 14 | 13 | 1/2 | 1,3 | 50 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08CP |  | | 8,90 € | | 03330-22086CP | 1/2 | 8 | 14 | 13 | 1/2 | 1,3 | 100 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08CP |  | | 8,90 € | | 03330-22088CP | 1/2 | 8 | 14 | 13 | 1/2 | 1,3 | 150 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08CP |  | | 8,90 € | | 03330-22104CQ | 5/8 | 10 | 18 | 16 | 5/8 | 1,6 | 100 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10CQ |  | | 9,59 € | | 03330-22106CQ | 5/8 | 10 | 18 | 16 | 5/8 | 1,6 | 150 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10CQ |  | | 9,59 € | | 03330-22108CQ | 5/8 | 10 | 18 | 16 | 5/8 | 1,6 | 200 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10CQ |  | | 9,59 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|