|
|
03190 inchAretační čepy z oceli, s plastovým pětihvězdicovým úchytem - inch |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast. Aretační kolík, popř. závitový čep z oceli 5.8.Provedení: Tmavošedá rukojeť. Aretační kolík, popř. závitový čep brynýrováno. Aretační kolík kalený a broušený.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Velikost | Barva víčko
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | L | L1 | Zdvih S | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03190-1105AL | 1 | tmavošedá RAL 7021 | 5 | 3/8-24 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5 | 13 |  | | 11,62 € | | 03190-1105AL5 | 1 | světle šedá RAL 7035 | 5 | 3/8-24 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5 | 13 |  | | 11,62 € | | 03190-1105AL6 | 1 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 5 | 3/8-24 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5 | 13 |  | | 11,62 € | | 03190-1105AL7 | 1 | řepkově žlutá RAL 1021 | 5 | 3/8-24 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 52,8 | 13 | 5 | 13 |  | | 11,62 € | | 03190-1206A5 | 2 | tmavošedá RAL 7021 | 6 | 1/2-13 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6 | 14 |  | | 12,87 € | | 03190-1206A55 | 2 | světle šedá RAL 7035 | 6 | 1/2-13 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6 | 14 |  | | 12,87 € | | 03190-1206A56 | 2 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 6 | 1/2-13 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6 | 14 |  | | 12,87 € | | 03190-1206A57 | 2 | řepkově žlutá RAL 1021 | 6 | 1/2-13 | 50 | 22,2 | 28,2 | 17,8 | 11,5 | 57,8 | 17 | 6 | 14 |  | | 12,87 € | | 03190-1308A6 | 3 | tmavošedá RAL 7021 | 8 | 5/8-11 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74 | 22 | 8 | 19 |  | | 16,55 € | | 03190-1308A65 | 3 | světle šedá RAL 7035 | 8 | 5/8-11 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74 | 22 | 8 | 19 |  | | 16,55 € | | 03190-1308A66 | 3 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 8 | 5/8-11 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74 | 22 | 8 | 19 |  | | 16,55 € | | 03190-1308A67 | 3 | řepkově žlutá RAL 1021 | 8 | 5/8-11 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 74 | 22 | 8 | 19 |  | | 16,55 € | | 03190-1410A7 | 4 | tmavošedá RAL 7021 | 10 | 3/4-10 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78 | 24 | 10 | 22 |  | | 24,41 € | | 03190-1410A75 | 4 | světle šedá RAL 7035 | 10 | 3/4-10 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78 | 24 | 10 | 22 |  | | 24,41 € | | 03190-1410A76 | 4 | bezpečnostní červená RAL 3020 | 10 | 3/4-10 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78 | 24 | 10 | 22 |  | | 24,41 € | | 03190-1410A77 | 4 | řepkově žlutá RAL 1021 | 10 | 3/4-10 | 63 | 28 | 35,5 | 22,5 | 14,5 | 78 | 24 | 10 | 22 |  | | 24,41 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|