Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací čelisti, hladké pro střední čelisti
41340

Upínací čelisti, hladké pro střední čelisti

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: kaleno, bez povrchové úpravy.Upozornění:K upínání hrubovaných a broušených obrobků.

Dodávka se uskutečňuje po kusech.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 41340 Upínací čelisti, hladké pro střední čelisti 94,3 kB

Výkresy

Upínací čelisti, hladké pro střední čelisti

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCADPřís.CenaObjednat
41340-09006190 100,49 €
41340-125096125 117,04 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83