Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Střední čelisti
41335

Střední čelisti

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso z cementační oceli.
Upínací čelisti z nástrojové oceli.
Provedení: Základní těleso brynýrováno.
Upínací čelisti kalené, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Střední čelisti se používají pro upínání 2 obrobků současně.
Střední čelist lze posunout podle rozměrů obrobku. Upnout je možné 2 různě velké obrobky.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 41335 Střední čelisti 275 kB

Výkresy

Střední čelisti

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BHmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
41335-0901500903,38 552,09 €
41335-12515001255,1 650,21 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83