Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Výkyvné čelisti
41325

Výkyvné čelisti

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso z cementační oceli.
Upínací čelisti z nástrojové oceli.
Provedení: Základní těleso brynýrováno.
Upínací čelisti kalené, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Výkyvné čelisti se používají pro upínání šikmých obrobků.
Upínací čelisti výkyvných čelistí lze otočit o ± 4°.
Výkyvnou čelist lze dodatečně použít jako pevnou čelist.
Stabilní provedení se 2 upevňovacími šrouby.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 41325 Výkyvné čelisti 255 kB

Výkresy

Výkyvné čelisti

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BHmotnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
41325-09015010906 686,86 €
41325-125150101258,77 822,81 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83