Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací čelisti s přídavkem na obrábění
41320

Upínací čelisti s přídavkem na obrábění

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Pokyny k objednání:Dodávka se uskutečňuje po kusech.Upozornění:Upínací čelisti s přídavkem na obrábění se hodí zejména k obrábění obrysů obrobků a specifických osazení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 41320 Upínací čelisti s přídavkem na obrábění 81,7 kB

Výkresy

Upínací čelisti s přídavkem na obrábění

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloB

CADPřís.CenaObjednat
41320-090290 76,84 €
41320-1252125 82,75 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83